Products
OWL
How to create 2 or more IP interfaces at a port?
How to create 2 or more IP interfaces at a port? - ナレッジベース / Products / OWL - Belden Support Center
How to create 2 or more IP interfaces at a port?
Last updated:
Feb 9, 2018
購読する
この記事
カテゴリ
ナレッジベース
購読する
この記事
カテゴリ
ナレッジベース
×
印刷
PDFをダウンロード
×
クリップボードにコピー
To add another IP network at one of OWL's ports you can use following command in Startup script:
E. g. at ETH1 already IP 192.168.4.1 is configured. To add 192.168.5.1 as second IP network enter
ifconfig eth1:1 192.168.5.1 netmask 255.255.255.0
作成日
Feb 9, 2018